Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
5749 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
15900 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
0,2537 € - 0,2818 € | 10730 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
28032 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
0,2277 € - 0,2531 € | 5000 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
40 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
4550 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
0,2408 € - 0,2675 € | 59 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7208 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
200 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
0,2386 € - 0,2652 € | 12280 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10300 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
6900 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,2307 € - 0,2564 € | 83 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,22 € - 0,2444 € | 2500 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku