Menu Hľadať

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
19600 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
100 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
7160 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 12280 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,22 € - 0,2444 € 2500 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
200 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
28032 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2537 € - 0,2818 € 10730 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
6900 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 83 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
15900 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
4040 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
  • z/zo 5
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Mosadz

20125271


Úroveň zásob
19600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Mosadz

20125318


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Mosadz

20125196


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Mosadz

20125288


Úroveň zásob
7160 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Mosadz

20125202


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Mosadz

20125165


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Mosadz

20125257


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Mosadz

20070991

Cenové rozpätie
0,2652 € - 0,2386 €

Úroveň zásob
12280 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Mosadz

20070960

Cenové rozpätie
0,2444 € - 0,22 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Mosadz

20070908


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Mosadz

20070946


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Mosadz

20071028


Úroveň zásob
28032 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Mosadz

20071219


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Mosadz

20071103

Cenové rozpätie
0,2818 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
10730 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Mosadz

20070830


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Mosadz

20071141


Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Mosadz

20070984

Cenové rozpätie
0,2564 € - 0,2307 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Mosadz

20070915


Úroveň zásob
15900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Mosadz

20071158


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Mosadz

20071073


Úroveň zásob
4040 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz