Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 168.3 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753337

Starý kód produktu:

20753337

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 1,5827 €
125 + 1,4244 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

39,57 €

25 x 1,5827 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 168.3 mm
h1 6.0 mm
h 34.0 mm
Maximálna hrúbka steny 6.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás