Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753382

Starý kód produktu:

20753382

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
3000 - 14999 0,0256 €
15000 + 0,023 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 3000

Celková cena:

76,80 €

3000 x 0,0256 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximálna hrúbka steny 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás