Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753429

Starý kód produktu:

20753429

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,0502 €
3000 - 14999 0,0358 €
15000 + 0,0322 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

15,06 €

300 x 0,0502 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 25.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás