Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 42.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753542

Starý kód produktu:

20753542

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0934 €
5000 + 0,084 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

93,40 €

1000 x 0,0934 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 42.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximálna hrúbka steny 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás