Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 75.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753726

Starý kód produktu:

20753726

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,2812 €
1250 + 0,253 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

70,30 €

250 x 0,2812 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 75.0 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Maximálna hrúbka steny 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás