Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | H | h | AxA | T1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1126 € - 0,1752 € | 1950 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1782 € - 0,2772 € | 900 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,441 € - 0,686 € | 390 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1088 € - 0,1692 € | 1960 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9623 € - 1,497 € | 180 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,2784 € - 0,4331 € | 970 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,151 € - 0,2349 € | 1680 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0416 € - 0,0647 € | 7500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,106 € - 1,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9468 € - 1,4729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,084 € - 0,1307 € | 1000 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1538 € - 1,2821 € | 120 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,3765 € - 1,5295 € | 90 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1167 € - 0,1816 € | 1820 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,0279 € - 0,0434 € | 12000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0576 € - 0,0897 € | 7500 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,0584 € - 0,0908 € | 9200 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0183 € - 0,0286 € | 75000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,021 € - 0,0327 € | 8000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3913 € - 0,6087 € | 150 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku