Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7523 € - 0,7523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Natural
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4741 € - 1,0395 € | 150 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8576 € - 1,8009 € | 190 Na sklade |
|
M10
|
Natural
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,541 € - 1,3352 € | 160 Na sklade |
|
M6
|
Natural
|
Oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3079 € - 2,7467 € | 200 Na sklade |
|
M8
|
Natural
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,3666 € - 0,7702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7027 € - 1,5373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8603 € - 1,6733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
1,0361 € - 1,8267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
1,4362 € - 2,3287 € | 40 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
0,8171 € - 1,287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
1,478 € - 2,3984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
1,0165 € - 1,7849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
0,6665 € - 1,0486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
0,838 € - 1,6454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
0,9063 € - 1,9386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,626 € - 0,9872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
0,7683 € - 1,2117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
0,534 € - 0,8673 € | 560 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
0,5466 € - 0,8868 € | 17 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku