Okrúhle závesné krytky chránia vonkajšie priemery rúrok a tyčí so závitom a bez závitu, čím zabraňujú neúmyselnému posunu. Majú atraktívnu povrchovú úpravu a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom.Ideálne na ochranu trubiek, potrubí a tyčí.Majú atraktívnu povrchovú úpravu s praktickým uškom na zavesenie.Sú pružné na jednoduché nasadenie a dobre odolávajú poveternostným vplyvom. Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1512
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
1000 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku