Menu Hľadať

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

  • Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.
  • Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.
  • Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka.
Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Farba Veľkosť skrutky h Maximálna statická nosnosť D Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
0,2423 € - 0,5088 € 8700 Na sklade
20.0 mm
Čierna
25.0 mm
0,4683 € - 0,9836 € 440 Na sklade
20.0 mm
Čierna
38.0 mm
0,6051 € - 1,2708 € 130 Na sklade
20.0 mm
Čierna
60.0 mm
0,6539 € - 1,3732 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
60.0 mm
0,4603 € - 0,9666 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
40.0 mm
0,3154 € - 0,6623 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
32.0 mm
0,9355 € - 1,9645 € 900 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
0,2017 € - 0,4236 € 33500 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
1,4757 € - 3,0989 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
32.0 mm
9,1336 € - 22,4605 € 22 Na sklade
35.0 mm
Čierna
M10
30.0 mm
0,3154 € - 0,6623 € 100 Na sklade
20.0 mm
Čierna
30.0 mm
0,4847 € - 1,0178 € 745 Na sklade
20.0 mm
Čierna
40.0 mm
0,4927 € - 1,0348 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
38.0 mm
0,2098 € - 0,4406 € 600 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
1,5433 € - 3,241 € 162 Na sklade
35.0 mm
Čierna
50.0 mm
0,6295 € - 1,322 € 510 Na sklade
20.0 mm
Čierna
60.0 mm
0,509 € - 1,0689 € 260 Na sklade
20.0 mm
Čierna
40.0 mm
0,5496 € - 1,1542 € 374 Na sklade
20.0 mm
Čierna
50.0 mm
9,1336 € - 22,4605 € 16 Na sklade
35.0 mm
Čierna
M12
30.0 mm
0,532 € - 1,1173 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
25.0 mm
  • z/zo 5
Kovový Závitová vložka M8 Okrúhle 25.0 mm 1-1.5 Čierna

10285947

Cenové rozpätie
0,5088 € - 0,2423 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
38.0 mm Závitová vložka Polyetylén HD M10

10286029

Cenové rozpätie
0,9836 € - 0,4683 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M8 Okrúhle 60.0 mm 1-1.5 Čierna

10286104

Cenové rozpätie
1,2708 € - 0,6051 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M12 Okrúhle 60.0 mm 1-1.5 Čierna

10286128

Cenové rozpätie
1,3732 € - 0,6539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M8 Okrúhle 40.0 mm 1-1.5 Čierna

10286043

Cenové rozpätie
0,9666 € - 0,4603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M8 Okrúhle 32.0 mm 1-1.5 Čierna

10285978

Cenové rozpätie
0,6623 € - 0,3154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 35.0 mm PA Čierna

10248386

Cenové rozpätie
1,9645 € - 0,9355 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M6 Okrúhle 20.0 mm 1-1.5 Čierna

10285916

Cenové rozpätie
0,4236 € - 0,2017 €

Úroveň zásob
33500 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm Čierna

10248348

Cenové rozpätie
3,0989 € - 1,4757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle zátky s kovovým závitom Okrúhle 1.0 mm PA Čierna

10274279

Cenové rozpätie
22,4605 € - 9,1336 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Kovový Závitová vložka M10 Okrúhle 30.0 mm 1-1.5 Čierna

10285961

Cenové rozpätie
0,6623 € - 0,3154 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M10 Okrúhle 40.0 mm 1-1.5 Čierna

10286050

Cenové rozpätie
1,0178 € - 0,4847 €

Úroveň zásob
745 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M12 Okrúhle 38.0 mm 1-1.5 Čierna

10286036

Cenové rozpätie
1,0348 € - 0,4927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M8 Okrúhle 20.0 mm 1-1.5 Čierna

10285923

Cenové rozpätie
0,4406 € - 0,2098 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 50.0 mm PA Čierna

10248324

Cenové rozpätie
3,241 € - 1,5433 €

Úroveň zásob
162 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M10 Okrúhle 60.0 mm 1-1.5 Čierna

10286111

Cenové rozpätie
1,322 € - 0,6295 €

Úroveň zásob
510 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M12 Okrúhle 40.0 mm 1-1.5 Čierna

10286067

Cenové rozpätie
1,0689 € - 0,509 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M10 Okrúhle 50.0 mm 1-1.5 Čierna

10286081

Cenové rozpätie
1,1542 € - 0,5496 €

Úroveň zásob
374 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle zátky s kovovým závitom Okrúhle 1.0 mm PA Čierna

10274286

Cenové rozpätie
22,4605 € - 9,1336 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Závitová vložka M10 Okrúhle 25.0 mm PA Čierna

10248287

Cenové rozpätie
1,1173 € - 0,532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790