Tieto oporné koľajnice hriadeľa sa používajú na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele. Často sa používajú s lineárnymi ložiskami pre plne oporný systém s nízkym trením.
Dodávajú sa s hriadeľom z tvrdenej ocele a montážnymi otvormi na upevnenie a oporu po celej dĺžke. Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.
Hriadeľ je vopred namontovaný na opornej koľajnici hriadeľa. Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, čo im umožňuje tolerovať vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb. Široko sa používajú v priemysle, automobilových, zdravotníckych prístrojoch a vo výrobe elektroniky.
Materiál: Hliník, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Materiál | Typ/prevedenie drážky | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 231,53 € - 1 368,367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
360.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 569,95 € - 1 744,393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4600.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 028,47 € - 1 142,743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
34,15 € - 45,528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Support Rail
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
1 355,84 € - 1 506,491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2700.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 096,16 € - 1 217,951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3200.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 705,33 € - 1 894,809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 976,08 € - 2 195,641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
607,42 € - 674,912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1200.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 346,95 € - 1 496,614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2100.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
905,80 € - 1 006,439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 952,58 € - 2 169,531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3900.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 366,90 € - 1 518,783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
2 101,76 € - 2 335,291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4200.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
2 250,95 € - 2 501,058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4500.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
25,01 € - 33,348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Support Rail
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
302,47 € - 336,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 206,66 € - 1 340,731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
240.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
2 299,65 € - 2 555,168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
360.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
41,47 € - 55,293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Support Rail
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku