These HVAC Locks are used in heating, ventilation, and air conditioning systems to offer security and regulate access to HVAC equipment. Designed for enclosures susceptible to pressure differentials to prevent unauthorised tampering or interference with HVAC equipment, assuring system safety and performance. HVAC locks assist in preserving the integrity of the system and safeguard it from potential damage or misuse by securing access panels and doors.
Due to the surface mounting, the thermal bridge between the inside and exterior of the enclosure does not undermine the application's integrity. They are built to survive the severe circumstances common in HVAC systems, such as excessive temperatures, wetness, and vibrations. The stepped cam aids in compression, closing the container more tightly.
The line includes both locking and non-locking variants and L- and T-handle choices. Surface mounting improves application and locking integrity because there is no need to drill a hole through the door. Many handle and locking choices are available to give diversity and user friendliness.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie rukoväte | Celková dĺžka | Materiál | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6532 € - 10,3495 € | 86 Na sklade |
Bez rukoväte
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Bez zámku
|
||
| 7,817 € - 12,1598 € | 50 Na sklade |
Vonkajšia uzamykacia rukoväť
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Bez zámku
|
||
| 7,0092 € - 9,813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez rukoväte
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Bez zámku
|
||
| 7,4632 € - 10,4485 € | 9 Na sklade |
Bez rukoväte
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Bez zámku
|
||
| 9,2025 € - 14,315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez rukoväte
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 4,9688 € - 7,7293 € | 266 Na sklade |
Prídržný prvok
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamak
|
Bez zámku
|
||
| 9,2222 € - 12,9111 € | 810 Na sklade |
Bez rukoväte
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 6,6532 € - 10,3495 € | 2 Na sklade |
Bez rukoväte
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 2,0284 € - 3,1552 € | 45 Na sklade |
Bezpečnostná rukoväť
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oceľ
|
Bez zámku
|
||
| 11,3286 € - 12,5874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez rukoväte
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Bez zámku
|
||
| 209,2408 € - 439,4058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez rukoväte
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 12,498 € - 13,8867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez rukoväte
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Eurokľúč (5333)
|
||
| 11,6632 € - 16,4422 € | 11 Na sklade |
Bez rukoväte
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Bez zámku
|
||
| 12,8579 € - 18,1491 € | 28 Na sklade |
Bez rukoväte
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Eurokľúč (5333)
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku