20157234
20157234
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 95,3292 € |
| 10 - 19 | 85,7922 € |
| 20 - 49 | 81,0288 € |
| 50 - 99 | 76,2654 € |
| 100 + | 66,7284 € |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 77.4 |
| l3 | 2.70 |
| Dyn. load C max. N | 8100.0 |
| w1 | 22.5 |
| Static load C0 max. N | 11700.0 |
| Hmotnosť g | 480.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku