20157364
20157364
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| d3 | 24.9 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 10.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 578.0 |
| Static load C0 max. N | 892.0 |
| Hmotnosť g | 48.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku