Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5035 € - 0,5035 € | 30500 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,3655 € - 0,3655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,2417 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 80 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1507 € - 0,2986 € | 21140 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1029 € - 0,204 € | 24260 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0711 € - 0,1529 € | 23498 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2816 € - 0,5555 € | 6100 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1436 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,6741 € - 0,6741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,3684 € - 0,7257 € | 8000 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,172 € - 0,3405 € | 443 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,172 € - 0,3405 € | 700 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2816 € - 0,5555 € | 12180 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1217 € - 0,2416 € | 8633 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2816 € - 0,5555 € | 2999 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1405 € - 0,2787 € | 8675 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2176 € - 0,4301 € | 3600 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1217 € - 0,2416 € | 28 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku