Self closing cable sleeves; the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Menovitý vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,0417 € - 56,6604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 41,1708 € - 52,6987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 - 0.276 in
1.0 - 7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 76,3051 € - 97,6706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 - 2.047 in
20.0 - 52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 60,4767 € - 75,9645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 47,0417 € - 60,1348 € | 10 Na sklade |
0.551 - 1.299 in
14.0 - 33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 53,7397 € - 64,7473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 - 0.551 in
3.2 - 14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 73,8986 € - 89,034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 - 1.024 in
10.0 - 26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,3643 € - 70,8663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 - 1.575 in
18.0 - 40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 67,1876 € - 80,9471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 - 0.787 in
7.0 - 20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku