Návleky na káble, samosvorné; prekrývanie znamená, že môžu byť nainštalované až po namontovaní káblov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Menovitý vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
72,4495 € - 87,2882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
46,1193 € - 58,9556 € | 2 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
65,8701 € - 79,3598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
54,2786 € - 69,4767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
46,1193 € - 55,5494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
59,2908 € - 74,4749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
40,3635 € - 51,6653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
74,8089 € - 95,7554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
52,6859 € - 63,4777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku