Menu Hľadať

Ovinovače káblov - špirálové

Na sklade

A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
25.0 mm
Polyetylén LD
150.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.0 mm
Polyetylén
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
12.0 mm
Polyetylén LD
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
15.0 mm
Polyetylén LD
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.0 mm
Polyetylén LD
120.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
2.0 mm
Polyetylén LD
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
13.0 mm
Polyetylén LD
70.0 mm
161 Na sklade
Čierna
5.0 mm
Polyetylén
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
8.0 mm
Polyetylén
24.0 mm
450 Na sklade
Prírodná
4.0 mm
Polyetylén LD
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.0 mm
Polyetylén LD
120.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
25.0 mm
Polyetylén LD
150.0 mm
10158579 Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
13.0 mm
Polyetylén LD
70.0 mm
10170274 487 Na sklade
Čierna
15.0 mm
Polyetylén
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.0 mm
Polyetylén LD
80.0 mm
135 Na sklade
Čierna
19.0 mm
Polyetylén
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.0 mm
Polyetylén LD
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
7.0 mm
Polyetylén LD
40.0 mm
37 Na sklade
Čierna
10.0 mm
Polyetylén
32.0 mm
175 Na sklade
Čierna
4.0 mm
Polyetylén LD
20.0 mm
  • z/zo 2
Špirálové chráničky 25.0 mm 150.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158630


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.0 - 150.0 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    20.0 m
Špirálové chráničky 20.0 mm 30.0 mm Polyetylén Čierna

10170298


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Cena za
    Cievka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 30.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    10.0 m
Špirálové chráničky Čierna 8.2 mm 10.0 mm

10158555


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 50.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 15.0 mm 80.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158593


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.0 - 80.0 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    20.0 m
Špirálové chráničky 20.0 mm 120.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10158609


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 120.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 2.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158654


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    3.5 mm
  • Dĺžka stúpania
    50.0 m
Špirálové chráničky 13.0 mm 70.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10158562


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 70.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 5.0 mm 8.0 mm Polyetylén Čierna

10170236


Úroveň zásob
161 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Cena za
    Cievka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    10.0 m
Špirálové chráničky 8.0 mm 24.0 mm Polyetylén Čierna

10170243


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Cena za
    Cievka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    8.0 - 24.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    10.0 m
Špirálové chráničky 4.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10158661


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 20.0 mm 120.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158616


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 120.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 25.0 mm 150.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10158623


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.0 - 150.0 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    20.0 m
Špirálové chráničky 13.0 mm 70.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158579


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 70.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 15.0 mm 50.0 mm Polyetylén Čierna

10170274


Úroveň zásob
487 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Cena za
    Cievka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.0 - 50.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    10.0 m
Špirálové chráničky Prírodná 12.0 mm 14.0 mm

10158586


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.0 - 80.0 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    20.0 m
Špirálové chráničky 19.0 mm 65.0 mm Polyetylén Čierna

10170281


Úroveň zásob
135 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Cena za
    Cievka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    19.0 - 65.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    10.0 m
Špirálové chráničky 12.0 mm 50.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10158548


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 50.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 7.0 mm 40.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158692


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 40.0 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m
Špirálové chráničky 10.0 mm 32.0 mm Polyetylén Čierna

10170250


Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Cena za
    Cievka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 32.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    10.0 m
Špirálové chráničky 4.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Čierna

10158678


Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Dĺžka stúpania
    25.0 m