Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - s označením

Vo výrobe

Control Knobs with Markings are ideal on applications that require fine, precise position adjustments. These knobs are designed with an ergonomically shaped knurled rim and indicator mark for accurate setting and adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Výška gombíka Veľkosť otvoru Kúpiť
19,1163 € - 50,8075 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
16,1578 € - 42,9519 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
33,2569 € - 85,1476 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
14,6156 € - 38,8532 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
Ovládací gombík 34.0 mm 8.0 mm Hliník Čierna

10208847

Cenové rozpätie
50,8075 € - 19,1163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Tvar otočného gombíka
    Okrúhle
  • Veľkosť otvoru
    8.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    34.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Ovládací gombík 27.0 mm 5.0 mm Hliník Čierna

10208830

Cenové rozpätie
42,9519 € - 16,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Tvar otočného gombíka
    Okrúhle
  • Veľkosť otvoru
    5.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    27.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
Ovládací gombík 42.0 mm 10.0 mm Hliník Čierna

10208854

Cenové rozpätie
85,1476 € - 33,2569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Tvar otočného gombíka
    Okrúhle
  • Veľkosť otvoru
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    42.0 mm
  • Výška gombíka
    23.0 mm
Ovládací gombík 22.0 mm 5.0 mm Hliník Čierna

10208823

Cenové rozpätie
38,8532 € - 14,6156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Tvar otočného gombíka
    Okrúhle
  • Veľkosť otvoru
    5.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    22.0 mm
  • Výška gombíka
    15.0 mm