Menu Hľadať

Ozubené kolesá

Na sklade

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Skupina SR: SR2021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Počet zubov Priemer náboja Priemer otvoru Vonkajší priemer Kúpiť
19,2016 € - 22,0044 € Požiadajte o dodací termin tu
50
16.0 mm
8.0 mm
0,8854 € - 1,0625 € Požiadajte o dodací termin tu
11
2.4 mm
10.4 mm
18,853 € - 21,6279 € Požiadajte o dodací termin tu
35
24.0 mm
10.0 mm
2,5936 € - 3,765 € Požiadajte o dodací termin tu
15
6.0 mm
3.0 mm
14,1257 € - 16,2035 € Požiadajte o dodací termin tu
12
18.0 mm
8.0 mm
19,2016 € - 22,0044 € Požiadajte o dodací termin tu
18
18.0 mm
8.0 mm
3,8626 € - 4,7829 € Požiadajte o dodací termin tu
25
10.0 mm
4.0 mm
15,4365 € - 17,7095 € 30 Na sklade
24
18.0 mm
8.0 mm
0,8882 € - 1,0625 € 2500 Na sklade
13
2.4 mm
12.0 mm
27,5962 € - 39,3375 € 5 Na sklade
40
24.0 mm
12.0 mm
16,1059 € - 18,4904 € Požiadajte o dodací termin tu
45
16.0 mm
8.0 mm
6,8885 € - 8,5758 € 17 Na sklade
18
9.0 mm
4.0 mm
13,3588 € - 15,3389 € Požiadajte o dodací termin tu
20
17.0 mm
8.0 mm
12,0062 € - 13,7632 € 1 Na sklade
15
14.0 mm
6.0 mm
26,7596 € - 38,1383 € 23 Na sklade
35
24.0 mm
12.0 mm
21,9347 € - 25,1559 € Požiadajte o dodací termin tu
21
20.0 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10
2.4 mm
9.6 mm
3,8626 € - 4,7829 € Požiadajte o dodací termin tu
30
12.0 mm
4.0 mm
21,9347 € - 25,1559 € Požiadajte o dodací termin tu
60
16.0 mm
8.0 mm
19,355 € - 22,2136 € Požiadajte o dodací termin tu
30
24.0 mm
10.0 mm
  • z/zo 3
Prevodka 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Cenové rozpätie
22,0044 € - 19,2016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Cenové rozpätie
1,0625 € - 0,8854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.4 mm
  • Celková šírka
    3.5 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Cenové rozpätie
21,6279 € - 18,853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    12.0 mm
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
Prevodka 3.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Cenové rozpätie
3,765 € - 2,5936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    3.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Priemer náboja
    6.0 mm
  • Šírka náboja
    3.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
Prevodka 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Cenové rozpätie
16,2035 € - 14,1257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    15.0 mm
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
Prevodka 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Cenové rozpätie
22,0044 € - 19,2016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    15.0 mm
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
Prevodka 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Cenové rozpätie
4,7829 € - 3,8626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Priemer náboja
    10.0 mm
  • Šírka náboja
    4.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
Prevodka 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Cenové rozpätie
17,7095 € - 15,4365 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    12.0 mm
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Cenové rozpätie
1,0625 € - 0,8882 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Cenové rozpätie
39,3375 € - 27,5962 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    15.0 mm
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    12.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
Prevodka 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Cenové rozpätie
18,4904 € - 16,1059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Prevodka 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Cenové rozpätie
8,5758 € - 6,8885 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    9.0 mm
  • Šírka náboja
    4.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
Prevodka 12.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Cenové rozpätie
15,3389 € - 13,3588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    12.0 mm
  • Priemer náboja
    17.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
Prevodka 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Cenové rozpätie
13,7632 € - 12,0062 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    12.0 mm
  • Priemer náboja
    14.0 mm
  • Šírka náboja
    6.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
Prevodka 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Cenové rozpätie
38,1383 € - 26,7596 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    15.0 mm
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    12.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
Prevodka 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Cenové rozpätie
25,1559 € - 21,9347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    15.0 mm
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
Prevodka 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    9.6 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Cenové rozpätie
4,7829 € - 3,8626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    4.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
Prevodka 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Cenové rozpätie
25,1559 € - 21,9347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Prevodka 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Cenové rozpätie
22,2136 € - 19,355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    12.0 mm
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm