Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 14,3145 € - 14,3145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 13,0272 € - 13,0272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 9,4375 € - 9,4375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 15,1062 € - 15,1062 € | 4 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 15,2641 € - 15,2641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 20,5946 € - 20,5946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 6,2646 € - 6,2646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 6,1299 € - 6,1299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 4,7827 € - 4,7827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 7,3963 € - 7,3963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 16,2944 € - 16,2944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Oceľ
|
||
| 4,7557 € - 4,7557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 7,0595 € - 7,0595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku