Menu Hľadať

Riadiaca páka 111.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10498644

Starý kód produktu:

1504417

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 111.0 mm
Priemer hriadeľa 10.0 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál hriadeľa Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka gombíka 50.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte Cylindrický gombík
Commodity Code 8487905990

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás