10641132
WGL-180
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 114.1 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 4.492 in |
Priemer hriadeľa | 12.0 mm |
Priemer hriadeľa | 0.472 in |
Veľkosť závitu | M10 x 1.5 |
Materiál hriadeľa | Oceľ |
Dĺžka gombíka | 65.0 mm |
Dĺžka gombíka | 2.559 in |
Šírka gombíka | 22.9 mm |
Šírka gombíka | 0.902 in |
Dĺžka závitu | 14.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.551 in |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Okrúhla rukoväť |
Materiál vložky | Mosadz |
Materiál otočného gombíka | Plast |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku