Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál hriadeľa | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oceľ
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oceľ
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku