Low-profile Pallet Feet that are often called Weld Cups. They fit standard metal base glides and provided added strength and protection.
The smooth Mild Steel material protects floors and helps to reduce noise levels, while fully encapsulating and protecting the metal base.
The maximum post sizes assume SHS tubing is used. This Pallet Foot range is ideal for metal pallets and stillages.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný vnútorný priemer | Farba | Štýl | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10253793 | 8,2809 € - 8,2809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Prírodná
|
Nestohovateľné
|
2.126 in
54.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
| 6,9397 € - 6,9397 € | 125 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Prírodná
|
Nestohovateľné
|
2.756 in
70.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,3848 € - 0,5602 € | 1650 Na sklade |
|
Čierna
|
Stacking
|
|
Polyamid
|
|
||
| 4,7965 € - 4,7965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Prírodná
|
Nestohovateľné
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 33,3824 € - 33,3824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Prírodná
|
Nestohovateľné
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,2193 € - 5,2193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 5,4404 € - 5,4404 € | 123 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Prírodná
|
Nestohovateľné
|
2.126 in
54.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku