Menu Hľadať

Panelové spony mostíkové

Na sklade

Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Dokončiť Celková šírka Celková výška Kúpiť
1,1219 € - 1,7452 € 840 Na sklade
46.0 mm
21.5 mm
30.0 mm
4,8339 € - 7,5194 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Pozinkovaný
40.0 mm
85.0 mm
4,1311 € - 6,426 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čiernené
40.0 mm
18.0 mm
2,5299 € - 3,9355 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Bez povrchovej úpravy
40.0 mm
85.0 mm
1,6183 € - 2,2654 € 95 Na sklade
42.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
Panelová svorka 46.0 mm 21.5 mm

20126179

Cenové rozpätie
1,7452 € - 1,1219 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • Materiál tela
    Polyamid
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    46.0 mm
  • Celková šírka
    21.5 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Panelová svorka 85.0 mm 40.0 mm Pozinkovaný

20060145

Cenové rozpätie
7,5194 € - 4,8339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál tela
    Zamak
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Celková výška
    85.0 mm
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
Panelová svorka 85.0 mm 40.0 mm Čiernené

20060138

Cenové rozpätie
6,426 € - 4,1311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál tela
    Zamak
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
Panelová svorka 85.0 mm 40.0 mm Bez povrchovej úpravy

20060121

Cenové rozpätie
3,9355 € - 2,5299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál tela
    Zamak
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Celková výška
    85.0 mm
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
Panelová svorka 42.0 mm 22.0 mm

20075682

Cenové rozpätie
2,2654 € - 1,6183 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Materiál tela
    Polyamid
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.0 mm
  • Celková šírka
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790