Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5886 € - 3,0864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,4594 € - 0,5432 € | 50 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,5262 € - 0,6172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,63 € - 0,7396 € | 400 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2046 € - 2,2046 € | 100 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 1200 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku