Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Skupina SR: SR5510
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celková dĺžka | Farba | Dokončiť | Dĺžka čapu | Materiál tela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2967 € - 3,5726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 4,414 € - 9,2695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0953 € - 3,2594 € | 256 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Pozinkovaný
|
0.571 in
14.5 mm
|
Oceľ
|
|||
| 2,7017 € - 3,0019 € | 264 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Prírodná
|
3.307 in
84.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Prírodná
|
Potiahnuté meďou
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 1,373 € - 2,1358 € | 330 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 10134610 | 0,2703 € - 0,3784 € | 950 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
|
| 0,9594 € - 1,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.217 in
5.5 mm
|
Polyamid
|
||
| 2,0953 € - 3,2594 € | 400 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1139 € - 2,9595 € | 1565 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 31 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Pozinkovaný
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oceľ
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku