Fly Nuts are a type of Wing Nut, which are sometimes known as Finger Nuts. This is because the Fly Nut, like Wing Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side that provide extra grip during assembly. This allows for tool-free installation and removal, which is also quick and easy.
Our Fly Nut range is made from Nylon 6/6, and is available in a Natural appearance or in White RAL 9010. Two variations of these nuts are available; the first features wings that are aligned with nuts body length, and the others wings exceed the length of the body.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Rozpätie krídla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
2000 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
1500 Na sklade |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
750 Na sklade |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
300 Na sklade |
M5
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku