Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
15 Na sklade |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
50 Na sklade |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku