Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ploché kovové podložky sa používajú so skrutkami, svorníkmi alebo maticami, zaisťujú odstup a rozloženie záťaže. Dostupné z mäkkej a nehrdzavejúcej ocele, vo variantoch ploché a zapustené, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0115 € - 0,0115 € | 1000 Na sklade | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.169 in
 
4.3 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
||
| 0,0189 € - 0,0189 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
||
| 0,0291 € - 0,0291 € | 900 Na sklade | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.02 in
 
0.5 mm
 
 | 
||
| 0,0336 € - 0,0336 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.209 in
 
5.3 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
||
| 0,0258 € - 0,0258 € | 870 Na sklade | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.209 in
 
5.3 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0513 € - 0,0513 € | 1000 Na sklade | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.331 in
 
8.4 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,0336 € - 0,0336 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,031 € - 0,031 € | 375 Na sklade | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.169 in
 
4.3 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,05 € - 0,05 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Pozinkovaná oceľ
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku