Menu Hľadať

Ploché podložky - kovové

Na sklade

Ploché kovové podložky sa používajú so skrutkami, svorníkmi alebo maticami, zaisťujú odstup a rozloženie záťaže. Dostupné z mäkkej a nehrdzavejúcej ocele, vo variantoch ploché a zapustené, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Hrúbka Kúpiť
0,05 € - 0,05 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozinkovaná oceľ
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0189 € - 0,0189 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozinkovaná oceľ
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0291 € - 0,0291 € 900 Na sklade
Pozinkovaná oceľ
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0115 € - 0,0115 € 1000 Na sklade
Pozinkovaná oceľ
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0336 € - 0,0336 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozinkovaná oceľ
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0258 € - 0,0258 € 870 Na sklade
Pozinkovaná oceľ
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,031 € - 0,031 € 375 Na sklade
Pozinkovaná oceľ
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0513 € - 0,0513 € 1000 Na sklade
Pozinkovaná oceľ
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0336 € - 0,0336 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozinkovaná oceľ
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Pozinkovaná oceľ

10240168

Cenové rozpätie
0,05 € - 0,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M6
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Pozinkovaná oceľ

10240137

Cenové rozpätie
0,0189 € - 0,0189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M3
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Pozinkovaná oceľ

10240083

Cenové rozpätie
0,0291 € - 0,0291 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M3
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Pozinkovaná oceľ

10240090

Cenové rozpätie
0,0115 € - 0,0115 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M4
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Pozinkovaná oceľ

10240113

Cenové rozpätie
0,0336 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M6
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Pozinkovaná oceľ

10240106

Cenové rozpätie
0,0258 € - 0,0258 €

Úroveň zásob
870 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M5
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Pozinkovaná oceľ

10240144

Cenové rozpätie
0,031 € - 0,031 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M4
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Pozinkovaná oceľ

10240120

Cenové rozpätie
0,0513 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M8
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    17.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Pozinkovaná oceľ

10240151

Cenové rozpätie
0,0336 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M5
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle