Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
610 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,2859 € - 0,2859 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0167 € - 0,0189 € 7000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0397 € - 0,0397 € 32000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0544 € - 0,0544 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0431 € - 0,0528 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,3241 € - 0,3241 € 4975 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,0515 € - 0,072 € 28000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1529 € - 0,2137 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,5336 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlohnedá
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0588 € - 0,0588 € 235 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0408 € - 0,0408 € 106600 Na sklade
Prírodná
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,0161 € - 1,0161 € 6300 Na sklade
Prírodná
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0881 € - 0,0881 € 13000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,8138 € - 0,8138 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0375 € - 0,0375 € 2000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0817 € - 0,0817 € 2000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0349 € - 0,0349 € 174000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0634 € - 0,0885 € 38090 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0544 € - 0,0761 € 10500 Na sklade
Prírodná
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,7989 € - 2,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlohnedá
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 31
Podložka 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184868

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10266137

Cenové rozpätie
0,0189 € - 0,0167 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10068182

Cenové rozpätie
0,0397 € - 0,0397 €

Úroveň zásob
32000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10114094

Cenové rozpätie
0,0544 € - 0,0544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm PA

10266113

Cenové rozpätie
0,0528 € - 0,0431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068533

Cenové rozpätie
0,3241 € - 0,3241 €

Úroveň zásob
4975 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    38.0 mm
  • Vonkajší priemer
    41.8 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Polyamid 6.6

10041765

Cenové rozpätie
0,072 € - 0,0515 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Polyamid 6.6

10041864

Cenové rozpätie
0,2137 € - 0,1529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.2 mm
  • Vonkajší priemer
    26.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Plochá podložka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Cenové rozpätie
1,8223 € - 0,5336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10325056

Cenové rozpätie
0,0588 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114056

Cenové rozpätie
0,0408 € - 0,0408 €

Úroveň zásob
106600 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Cenové rozpätie
1,0161 € - 1,0161 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068359

Cenové rozpätie
0,0881 € - 0,0881 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer
    14.4 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184882

Cenové rozpätie
0,8138 € - 0,8138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10067529

Cenové rozpätie
0,0375 € - 0,0375 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10178669

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10042182

Cenové rozpätie
0,0349 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
174000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Polyamid 6.6

10055861

Cenové rozpätie
0,0885 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
38090 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Cenové rozpätie
0,0761 € - 0,0544 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Cenové rozpätie
2,0265 € - 0,7989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle