Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0848 € - 0,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | 3400 Na sklade |
Prírodná
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 328 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2637 € - 0,2637 € | 2000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,0983 € | 4000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0895 € | 14000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3258 € - 0,3258 € | 3000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,3438 € | 1900 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7249 € - 0,7249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2679 € - 0,2679 € | 1000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 2000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5316 € - 0,5316 € | 900 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3811 € - 0,6172 € | 7200 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | 17700 Na sklade |
Prírodná
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1507 € - 0,1507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7249 € - 0,7249 € | 1750 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,1259 € | 27500 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0338 € | 12000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0923 € | 29400 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku