Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
5462 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
298 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
2000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
2160 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
37000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
1000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
200 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
1000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
1400 Na sklade |
Prírodná
|
PP
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
21280 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku