Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Materiál: , Polypropylén Farba: Modrá, Biela, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená Skupina SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | D | Zamykací mechanizmus | E | A | B | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku