20122829
1222448
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0688 € |
A | 6.535 in |
---|---|
A | 166.0 mm |
B | 0.22 in |
B | 5.6 mm |
C | 0.472 in |
C | 12.0 mm |
D | 0.717 in |
D | 18.2 mm |
E | 0.354 in |
E | 9.0 mm |
F | 6.299 in |
F | 160.0 mm |
G | 0.051 in |
G | 1.3 mm |
Typ | TwinLock |
Odnímateľnosť | Manuálne odstránenie - nevyžaduje sa žiadne náradie |
Štýl | No Hole Break |
Farba | Modrá |
Materiál tela | Polypropylén |
Materiál pásky | PP |
Zamykací mechanizmus | Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku