Tieto celoplastové plomby Pull-Tight zabezpečujú ochranu pred neoprávnenou manipuláciou a krádežou. Sortiment zahŕňa zámky PrimeLock, LightLock, AceLock a SentryLock. Každá z nich je navrhnutá na inštaláciu bez použitia náradia a ponúka rôznu pevnosť pri pretrhnutí.Sortiment zaťahovacích plômb z plastu so zúbkovanou páskou, ideálne na uchopenie klzkých materiálov.Odhaľuje dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo porušení.Používa sa na ľahkú identifikáciu údajov o doručení pre väčšiu efektívnosť. Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Odnímateľnosť | A | Farba | B | Forța de tragere | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
15.748 in
400.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.839 in
21.3 mm
|
Odtrhávacie
|
8.661 in
220.0 mm
|
Biela
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zelená
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0718 € - 0,0718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oranžová
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
7.874 in
200.0 mm
|
Žltá
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
13.78 in
350.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
13.78 in
350.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,091 € - 0,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
9.843 in
250.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0742 € - 0,0742 € | 3000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
7.874 in
200.0 mm
|
Modrá
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0781 € - 0,0781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.839 in
21.3 mm
|
Odtrhávacie
|
8.661 in
220.0 mm
|
Zelená
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | 5000 Na sklade |
0.839 in
21.3 mm
|
Odtrhávacie
|
8.661 in
220.0 mm
|
Červená
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
13.78 in
350.0 mm
|
Zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
13.78 in
350.0 mm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0781 € - 0,0781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Žltá
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,091 € - 0,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
9.843 in
250.0 mm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku