These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.
Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.
Skupina SR: SR6482
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer rúrky | Maximálna sila | Dĺžka rúrky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,2066 € - 53,2066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 61,4507 € - 121,7388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 50,2239 € - 99,4964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 61,4507 € - 61,4507 € | 2 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 63,6464 € - 126,0887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 65,842 € - 130,4385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 65,842 € - 130,4385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 53,2066 € - 53,2066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 63,6463 € - 63,6463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 65,842 € - 130,4385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 32,3825 € - 64,1463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 54,8638 € - 54,8638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 57,0594 € - 113,039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 47,172 € - 47,172 € | 6 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 54,8638 € - 108,6891 € | 2 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 57,0593 € - 57,0593 € | 4 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 57,0594 € - 113,039 € | 8 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 57,0594 € - 113,039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 65,842 € - 130,4385 € | 3 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 68,0239 € - 134,7594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku