Menu Hľadať

Plochá podložka M8 8.4 17.0 1.6 Béžová PEEK

Plochá podložka vyrobená z PEEK, ktorá ponúka odolnosť, odolnosť proti opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Poskytuje robustný a rovnomerný povrch pre rozloženie napätia, čo pomáha znižovať poškodenie zostavy a predlžovať životnosť komponentov. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20828448

Starý kód produktu:

20828448

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,8677 €
100 + 2,5809 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

57,35 €

20 x 2,8677 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M8
h1 1.6
d1 8.4
d2 17.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás