Menu Hľadať

Plochá podložka M10 10.5 21.0 2.0 Béžová PEEK

Plochá podložka vyrobená z PEEK, ktorá ponúka odolnosť, odolnosť proti opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Poskytuje robustný a rovnomerný povrch pre rozloženie napätia, čo pomáha znižovať poškodenie zostavy a predlžovať životnosť komponentov. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20828455

Starý kód produktu:

20828455

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 3,7026 €
100 + 3,3323 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

74,05 €

20 x 3,7026 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M10
h1 2.0
d1 10.5
d2 21.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás