Menu Hľadať

Podložky pre montážne spony - polyamidové

Na sklade

Náš sortiment podložiek pre montážne spony sa vyrába z polyamidu a dodáva v dvoch rôznych typoch; montážne spony a podložky pre montážne spony. Často sa používajú v kombinácii s lamelovými nitmi, keď má kompatibilný otvor priemer 5,5 mm.

Keď sa montážne spony používajú s lamelovými nitmi, rozsah upevnenia sa zväčší, čo umožňuje použitie celej dĺžky upevnenia nitu. Táto kombinácia je ideálna na spájanie veľmi tenkých aplikácií.

Podložku pre montážne spony možno použiť spolu s montážnou sponou aj lamelovým nitom – výsledkom je väčšia podpora povrchu pre mäkšie materiály a pre väčšie veľkosti otvorov. Táto kombinácia je vhodná pre rotačné aplikácie.

  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Dostupné v rôznych farbách" prírodná, čierna, žltá, modrá, sivá a červená.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie nitu Kompatibilný priemer otvoru Farba Celková hrúbka Vonkajší priemer Kúpiť
0,0988 € - 0,1379 € 2000 Na sklade
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Natural
2.0 mm
10.2 mm
0,0988 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Grey
2.0 mm
10.2 mm
0,0964 € - 0,1345 € Požiadajte o dodací termin tu
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Modrá
2.0 mm
10.2 mm
0,0935 € - 0,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Čierna
2.1 mm
18.2 mm
0,0935 € - 0,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Natural
2.1 mm
18.2 mm
0,0935 € - 0,1303 € 400 Na sklade
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Žltá
2.1 mm
18.2 mm
0,0935 € - 0,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Červená
2.1 mm
18.2 mm
0,0988 € - 0,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Červená
2.0 mm
10.2 mm
0,0935 € - 0,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Modrá
2.1 mm
18.2 mm
0,0988 € - 0,1379 € 238 Na sklade
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Čierna
2.0 mm
10.2 mm
0,0935 € - 0,1303 € 15 Na sklade
Podložka pre montážne spony
5.5 mm
Grey
2.1 mm
18.2 mm
Uzamykací krúžok 5.5 mm 10.2 mm Polyamid Prírodná

10066683

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Natural
Uzamykací krúžok 5.5 mm 10.2 mm Polyamid Šedá

10066690

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Grey
Uzamykací krúžok 5.5 mm 10.2 mm Polyamid Modrá

10488430

Cenové rozpätie
0,1345 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Modrá
N/A Čierna 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066775

Cenové rozpätie
0,1303 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Čierna
N/A Prírodná 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066720

Cenové rozpätie
0,1303 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Natural
N/A Žltá 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066768

Cenové rozpätie
0,1303 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Žltá
N/A Červená 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066751

Cenové rozpätie
0,1303 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Červená
Uzamykací krúžok 5.5 mm 10.2 mm Polyamid Červená

10066706

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Červená
N/A Modrá 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066744

Cenové rozpätie
0,1303 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Modrá
Uzamykací krúžok 5.5 mm 10.2 mm Polyamid Čierna

10066713

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
238 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Čierna
N/A Šedá 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066737

Cenové rozpätie
0,1303 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.2 mm
  • Celková hrúbka
    2.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Grey