Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, s dvoma výstupkami, šípová hlava

Na sklade

These PCB Support Pillars are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2417 € - 0,2417 € 626 Na sklade
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,3698 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,3086 € - 0,3086 € 300 Na sklade
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
0,3441 € - 0,3441 € 50 Na sklade
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
0,33 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,2731 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
Rozpierka PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10381434

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
626 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 13.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381489

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381458

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381472

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381465

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381441

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm