Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10151068
CBLS220A
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Prírodná |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer otvoru A | 3.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.118 in |
Priemer otvoru B | 0.189 in |
Priemer otvoru B | 4.8 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.047 - 0.067 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.2 - 1.7 mm |
Hrúbka panela B | 0.031 - 0.087 in |
Hrúbka panela B | 0.8 - 2.2 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.315 in |
Dĺžka rozpierky | 8.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.11 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 2.8 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.189 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 4.8 mm |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku