Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
100 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1662 € - 0,1847 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,1559 € - 0,1733 € 350 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331941


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331910


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331965


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331958


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10332047


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004128


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004258


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004104


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004203


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10002803

Cenové rozpätie
0,1847 € - 0,1662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003756


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003732


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10002834

Cenové rozpätie
0,1733 € - 0,1559 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10004241


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487495


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003879


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10150580


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10545218


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10150917


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm