Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
180 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
29000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
210 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
38.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
11.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003169


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003145


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10150818


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003886


Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003800


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10004067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10004197


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10004173


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10004111


Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10004098


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003961


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10002827


Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004036


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10630266


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10638330


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10150702


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 38.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10150672


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10150757


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10002841


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003152


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm