Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - so spínacím nitom, s dvoma výstupkami

Na sklade

These innovative spacers are mounted to the panel with a rivet that is designed into the part. As you push the head of the spacer down, the legs expand locking it into place. They are available in 13 metric spacer lengths in a UL94 V-2 rated nylon.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilného otvoru v paneli Hrúbka steny Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1664 € - 0,3912 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,1564 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1341 € - 0,1592 € 940 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1522 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1536 € - 0,3614 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1479 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.0 mm (L) PA

10104637

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 10.0 mm PA

10304259

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 5.0 mm (L) PA

10636169

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
940 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 6.0 mm (L) PA

10304235

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 7.0 mm (L) PA

10304242

Cenové rozpätie
0,3614 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 3.0 mm (L) PA

10104620

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm