Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - stohovateľné

Na sklade

These spacers snap together on top of each other to stack any number of boards. Item MB-1-156 Can top off the stack

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3017 € - 0,3747 € 4000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
17.3 mm
0,3017 € - 0,3747 € 900 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
14.0 mm
0,3017 € - 0,3747 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
10.9 mm
0,3017 € - 0,3747 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
20.3 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 17.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001417

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,3017 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001400

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,3017 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001431

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,3017 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001424

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,3017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm