Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.
Skupina SR: SR2758
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Rozsah hrúbky panela A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2801 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
#6,M3.5
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 3000 Na sklade | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.062 in
 
1.57 mm
 
 | 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.062 in
 
1.57 mm
 
 | 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.062 in
 
1.57 mm
 
 | 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,6884 € - 0,6884 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
#6,M3.5
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 0,2816 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
#6,M3.5
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.062 in
 
1.57 mm
 
 | 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.062 in
 
1.57 mm
 
 | 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 0,3456 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
#6,M3.5
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,2801 € - 0,3456 € | 2000 Na sklade | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
#6,M3.5
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,2801 € - 0,3456 € | 2000 Na sklade | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
#6,M3.5
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 94 Na sklade | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.062 in
 
1.57 mm
 
 | 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,2801 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
#6,M3.5
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku